??
CADモデル選択
K0317.212
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0317 - Spring plungers with hexagon socket and thrust pin, steel
Bill of material
K0317.212
BESTKIPP
Order No.
K0317.212
AUSF
version
strong spring force
POS
Position
D
thread
M 12
D1
diameter
6.0 mm
L
Length
28 mm
H
spring travel
4.0 mm
T
depth of hexagon socket
5.0 mm
T1
depth
2.0 mm
N
slot
2.0 mm
S
Width across flats
4.0 mm / inch
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
25.0 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
85 N
GEW
Approx. weight
0.0163 kg
BS
Description
情報
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245008506
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.

Embedded user actions